• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement souple MWBS à super soufflets Couplicon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MWBS-13-4X4
MWBS-13-4X5
MWBS-13-4X6
MWBS-13-5X5
MWBS-13-5X6
MWBS-13-6X6
MWBS-18-5X5
MWBS-18-5X6
MWBS-18-5X8
MWBS-18-6X6
MWBS-18-6X8
MWBS-18-8X8
MWBS-22-6X6
MWBS-22-6X8
MWBS-22-6X10
MWBS-22-8X8
MWBS-22-8X10
MWBS-22-10X10
MWBS-28-8X8
MWBS-28-8X10
MWBS-28-8X11
MWBS-28-8X12
MWBS-28-8X14
MWBS-28-10X10
MWBS-28-10X11
MWBS-28-10X12
MWBS-28-10X14
MWBS-28-11X11
MWBS-28-11X12
MWBS-28-11X14
MWBS-28-12X12
MWBS-28-12X14
MWBS-28-14X14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Couple normal
(N•m)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

1,496.88 €

33 jours 10441316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,496.88 €

33 jours 10451316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,496.88 €

33 jours 10461316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,496.88 €

33 jours 10551316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,496.88 €

33 jours 10561316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,496.88 €

33 jours 10661316.50.073.5+0.5/-0.52.5×10-7

1,537.60 €

33 jours 105518220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,537.60 €

33 jours 105618220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,537.60 €

33 jours 105818220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,537.60 €

33 jours 106618220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,537.60 €

33 jours 106818220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,537.60 €

33 jours 108818220.155+0.5/-0.51.2×10-6

1,578.35 €

33 jours 106622270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,578.35 €

33 jours 106822270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,578.35 €

33 jours 1061022270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,578.35 €

33 jours 108822270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,578.35 €

33 jours 1081022270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,578.35 €

33 jours 10101022270.354+0.5/-0.53.4×10-6

1,643.69 €

33 jours 108828370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 1081028370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 1081128370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 1081228370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 1081428370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10101028370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10101128370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10101228370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10101428370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10111128370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10111228370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10111428370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10121228370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10121428370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

1,643.69 €

33 jours 10141428370.654.5+0.5/-0.51.4 x 10-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Codeur
Plage de couple admissible(N•m) 0.05~1.00 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4001~10000 Caractéristique Jeu 0
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02~0.2
Désalignement latéral admissible(mm) 0.15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique