Accouplement d'arbre à embase rigide KCL / KCLS

Accouplement d'arbre à embase rigide KCL / KCLS
[Features]
· A shaft coupling with a solid type structure that is based on the JISB1451-1991 "Flange shape fixating axial coupling."
· Can match the set mark on the flange outer peripheral face, and can be easily assembled by just tightening the reamer bolt.
· There are two types, namely the cast iron type and the carbon steel type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCL-100
KCL-112
KCL-125
KCL-140
KCL-160
KCL-180
KCL-200
KCL-224
KCL-250
KCL-280
KCL-315
KCL-355
KCL-400
KCL-450
KCLS-112
KCLS-125
KCLS-140
KCLS-160
KCLS-180
KCLS-200
KCLS-224
KCLS-250
KCLS-280
KCLS-315
KCLS-355
KCLS-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps principal Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg·m2)

110.88 €

1 9 jours 102001 à 4 00010071[Acier] EN-JL 1030 équiv.40002.6×10-3

134.66 €

1 9 jours 102001 à 4 00011280[Acier] EN-JL 1030 équiv.40004.1×10-3

124.10 €

1 9 jours 102001 à 4 00012590[Acier] EN-JL 1030 équiv.40007.2×10-3

161.76 €

1 9 jours 102001 à 4 000140100[Acier] EN-JL 1030 équiv.40001.2×10-2

221.09 €

1 9 jours 102001 à 4 000160112[Acier] EN-JL 1030 équiv.40002.1×10-2

279.72 €

1 9 jours 102001 à 4 000180126[Acier] EN-JL 1030 équiv.38003.3 × 10-2

471.23 €

1 9 jours 102001 à 4 000200142[Acier] EN-JL 1030 équiv.35506.7×10-2

566.01 €

1 9 jours 102001 à 4 000224160[Acier] EN-JL 1030 équiv.31501.1×10-1

840.08 €

1 9 jours 102001 à 4 000250180[Acier] EN-JL 1030 équiv.28001.9×10-1

1,231.46 €

1 9 jours 102001 à 4 000280200[Acier] EN-JL 1030 équiv.25003.1×10-1

1,619.62 €

1 9 jours 102001 à 4 000315224[Acier] EN-JL 1030 équiv.22405.2×10-1

2,352.41 €

1 9 jours 101 001 à 2 000355250[Acier] EN-JL 1030 équiv.20001

3,026.79 €

1 9 jours 101 001 à 2 000400250[Acier] EN-JL 1030 équiv.18001.7

4,058.19 €

1 9 jours 101 001 à 2 000450280[Acier] EN-JL 1030 équiv.16002.7

240.64 €

1 9 jours 104 001 à 10 00011280[Acier] EN 1.1158 équiv.60004.2×10-3

277.48 €

1 9 jours 104 001 à 10 00012590[Acier] EN 1.1158 équiv.60007.4×10-3

357.31 €

1 9 jours 104 001 à 10 000140100[Acier] EN 1.1158 équiv.60001.2×10-2

485.27 €

1 9 jours 104 001 à 10 000160112[Acier] EN 1.1158 équiv.60002.1×10-2

583.72 €

1 9 jours 104 001 à 10 000180126[Acier] EN 1.1158 équiv.57003.4×10-2

857.00 €

1 9 jours 104 001 à 10 000200142[Acier] EN 1.1158 équiv.52006.8×10-2

1,075.83 €

1 9 jours 104 001 à 10 000224160[Acier] EN 1.1158 équiv.47001.1×10-1

1,562.46 €

1 9 jours 104 001 à 10 000250180[Acier] EN 1.1158 équiv.42002.0×10-1

2,287.51 €

1 9 jours 102001 à 4 000280200[Acier] EN 1.1158 équiv.37503.2×10-1

3,069.46 €

1 9 jours 102001 à 4 000315224[Acier] EN 1.1158 équiv.33505.3×10-1

4,290.93 €

1 9 jours 102001 à 4 000355250[Acier] EN 1.1158 équiv.30001.1

5,616.83 €

1 9 jours 102001 à 4 000400250[Acier] EN 1.1158 équiv.26501.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Application Standard

Assistance technique