Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VBJ-30 |
VBJ-45 |
VBJ-55 |
VBJ-65 |
VBU-30 |
VBU-45 |
VBU-55 |
VBU-65 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de montage | Diamètre extérieur (Ø) | Largeur (mm) | Méthode de serrage | Valeur nominale de filetage (mm) | Diamètre intérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.51 € | 1 | 9 jours | 10 | Vis | 30 | 7 | Avec écrou hexagonal | 8 | - | ||
52.05 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis | 45 | 11 | Avec écrou hexagonal | 10 | - | ||
67.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Vis | 55 | 14 | Avec écrou hexagonal | 12 | - | ||
84.33 € | 1 | 9 jours | 10 | Vis | 65 | 15 | Avec écrou hexagonal | 12 | - | ||
31.00 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou | 30 | 7 | - | - | 8 | ||
38.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Trou | 45 | 11 | - | - | 15 | |
48.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou | 55 | 14 | - | - | 20 | ||
59.59 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou | 65 | 15 | - | - | 25 |
Loading...
Matériau du roulement | Acier | Type à bague externe, type | Plat | Matériau de la bague externe | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type de montage
Diamètre extérieur(Ø)
Largeur(mm)
Méthode de serrage
Valeur nominale de filetage(mm)
Diamètre intérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles