• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Absorbeur d'énergie APS

Absorbeur d'énergie APS

[Features]
· Power stop of standard
· Widely used for general-purpose applications.
· Smooth energy absorption
· Linear deceleration
· Absorption energy at approximately three times the conventional products
· Long life due to unique structure
· Can be used in high pressure chamber.
· Three types, high-speed, medium-speed, and low-speed, selectable according to collision speed.
· Maximum operating temperature: 70°C
· Maximum operating temperature: 50°C
· Two lock nuts included in all products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APS-M6X0.5-M
APS-M6X0.5-S
APS-M8X1-M
APS-M8X1-S
APS-M10X1-H
APS-M10X1-M
APS-M10X1-S
APS-M12X1-H
APS-M12X1-M
APS-M12X1-S
APS-M14X1-H
APS-M14X1-M
APS-M14X1-S
APS-M14X1.5-H
APS-M14X1.5-M
APS-M14X1.5-S
APS-M20X1.5-H
APS-M20X1.5-M
APS-M20X1.5-S
APS-M20X1.5L-M
APS-M20X1.5L-S
APS-M25X1.5-H
APS-M25X1.5-M
APS-M25X1.5-S
APS-M25X1.5L-M
APS-M25X1.5L-S
APS-M33X1.5-H
APS-M33X1.5-M
APS-M33X1.5-S
APS-M33X1.5L-M
APS-M33X1.5L-S
APS-M45X1.5-H
APS-M45X1.5-M
APS-M45X1.5-S
APS-M45X1.5L-H
APS-M45X1.5L-M
APS-M45X1.5L-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCourse max.
(mm)
Vis de montage nominale M Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Vitesse de collision max.
(m/s)
Vitesse de collision min.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Énergie absorbée par minute
(J / min)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas de vis
(mm)

101.58 €

53 jours 104M6612.51.239.51.4340~500.5

101.58 €

53 jours 104M6613239.50.5340~500.5

109.43 €

53 jours 105M883.52.21.2514.83210~501

109.43 €

53 jours 105M883.53.52511.73210~501

143.97 €

4 jours 108M1010101.40.26250012266.7~501

143.57 €

53 jours 108M1010102.21.2621412266.7~501

143.52 €

53 jours 108M1010104262512266.7~501

156.72 €

53 jours 1010M1212161.40.269.580015500~501

156.72 €

53 jours 1010M1212162.21.269.52215500~501

156.72 €

53 jours 1010M1212165269.5815500~501

194.35 €

53 jours 1012M1414311.40.283155020833.3~501

194.40 €

53 jours 1012M1414312.21.2834320833.3~501

194.40 €

53 jours 1012M14143152831620833.3~501

194.40 €

53 jours 1012M1414311.40.283155020833.3~501.5

194.40 €

53 jours 1012M1414312.21.2834320833.3~501.5

194.35 €

4 jours 1012M14143152831620833.3~501.5

236.69 €

53 jours 1015M2020701.20.2953500251050~501.5

236.69 €

53 jours 1015M2020702195140251050~501.5

236.69 €

53 jours 1015M2020704.51.89543251050~501.5

323.35 €

53 jours 1030M20201002.20.6131555301500~501.5

323.35 €

53 jours 1030M20201004213150301500~501.5

280.40 €

53 jours 1025M25252100.80.213610500401583.3~501.5

280.40 €

53 jours 1025M25252101.80.61361167401583.3~501.5

280.05 €

53 jours 1025M252521041.4136214401583.3~501.5

380.83 €

53 jours 1040M25253002.20.61711666552250~501.5

380.97 €

53 jours 1040M252530042171150552250~501.5

388.51 €

53 jours 1030M33333200.80.216516000752000~501.5

389.15 €

53 jours 1030M333332020.61651778752000~501.5

387.58 €

53 jours 1030M33333203.51.4165327752000~501.5

511.36 €

53 jours 1050M33334502.50.62042500802833.3~501.5

511.36 €

53 jours 1050M333345042204225802833.3~501.5

843.52 €

53 jours 1025M45456500.70.217032500802500~501.5

843.52 €

53 jours 1025M45456501.60.61703611802500~501.5

843.52 €

53 jours 1025M45456503.51.4170663802500~501.5

901.33 €

53 jours 1050M454513000.70.225065000903166.7~501.5

898.23 €

53 jours 1050M454513001.60.62507222903166.7~501.5

901.33 €

53 jours 1050M454513003.51.42501327903166.7~501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Type fixe Type d'orifice Type à orifice de rainure
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Désalignement angulaire admissible(deg) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique