Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Montant hexagonal (avec trous de ventilation des gaz) SHVAS

Montant hexagonal (avec trous de ventilation des gaz) SHVAS
  • Remise sur volume

Vacuum equipment and vacuum containers in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHVAS-M3X15
SHVAS-M3X20
SHVAS-M3X25
SHVAS-M3X30
SHVAS-M3X35
SHVAS-M3X40
SHVAS-M4X20
SHVAS-M4X25
SHVAS-M4X30
SHVAS-M4X35
SHVAS-M4X40
SHVAS-M4X45
SHVAS-M4X50
SHVAS-M4X60
SHVAS-M4X70
SHVAS-M4X80
SHVAS-M5X20
SHVAS-M5X25
SHVAS-M5X30
SHVAS-M5X35
SHVAS-M5X40
SHVAS-M5X45
SHVAS-M5X50
SHVAS-M5X60
SHVAS-M5X70
SHVAS-M5X80
SHVAS-M5X90
SHVAS-M5X100
SHVAS-M6X25
SHVAS-M6X30
SHVAS-M6X35
SHVAS-M6X40
SHVAS-M6X45
SHVAS-M6X50
SHVAS-M6X60
SHVAS-M6X70
SHVAS-M6X80
SHVAS-M6X90
SHVAS-M6X100
SHVAS-M6X120
SHVAS-M6X150
SHVAS-M8X35
SHVAS-M8X40
SHVAS-M8X45
SHVAS-M8X50
SHVAS-M8X60
SHVAS-M8X70
SHVAS-M8X80
SHVAS-M8X90
SHVAS-M8X100
SHVAS-M8X120
SHVAS-M8X150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méplats B
(mm)
Longueur L
(mm)

7.86 €

8 jours 615

7.86 €

8 jours 620

7.99 €

8 jours 625

7.99 €

8 jours 630

8.12 €

8 jours 635

8.12 €

8 jours 640

8.69 €

8 jours 720

8.69 €

8 jours 725

8.69 €

8 jours 730

8.83 €

8 jours 735

8.83 €

8 jours 740

8.83 €

8 jours 745

8.96 €

8 jours 750

9.47 €

8 jours 760

9.47 €

8 jours 770

9.60 €

8 jours 780

9.12 €

Jour même

Stock

820

9.12 €

8 jours 825

9.23 €

8 jours 830

9.23 €

8 jours 835

9.38 €

8 jours 840

9.38 €

8 jours 845

9.50 €

8 jours 850

10.52 €

8 jours 860

10.65 €

8 jours 870

10.78 €

8 jours 880

10.90 €

8 jours 890

11.05 €

8 jours 8100

10.90 €

8 jours 1025

11.13 €

8 jours 1030

11.65 €

Disponible Jour même

Stock

1035

11.65 €

8 jours 1040

12.15 €

Jour même

Stock

1045

12.41 €

Disponible Jour même

Stock

1050

12.68 €

8 jours 1060

13.19 €

8 jours 1070

13.71 €

8 jours 1080

14.22 €

8 jours 1090

14.86 €

8 jours 10100

15.88 €

8 jours 10120

17.43 €

8 jours 10150

13.49 €

8 jours 1335

14.00 €

8 jours 1340

14.39 €

8 jours 1345

14.77 €

8 jours 1350

15.66 €

8 jours 1360

16.44 €

8 jours 1370

17.21 €

8 jours 1380

18.12 €

8 jours 1390

18.88 €

8 jours 13100

20.68 €

8 jours 13120

23.12 €

8 jours 13150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique