Poignée fixe en plastique GTM / GTF

Poignée fixe en plastique GTM / GTF
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· The grip and the screw are integrally molded using an insert, increasing the durability of the threaded part.
· GTM: Steel insert, male thread. GTMS: Stainless steel insert, male thread. GTF: Steel insert, female thread. GTFS: Stainless steel insert, female thread.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTF-18XM5
GTF-19XM6
GTF-24XM8
GTF-24XM10
GTF-28XM10
GTF-28XM12
GTFS-18XM5
GTFS-19XM6
GTFS-24XM8
GTFS-24XM10
GTFS-28XM10
GTM-18XM5
GTM-19XM6
GTM-24XM8
GTM-28XM10
GTM-28XM12
GTMS-18XM5
GTMS-19XM6
GTMS-24XM8
GTMS-28XM10
GTMS-28XM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Méthode de montage Valeur nominale de filetage Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM51850

4.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM61965

5.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM82480

5.99 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM102480

7.03 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM102895

7.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentFiletage femelleM122895

4.29 €

1 Disponible 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage femelleM51850

5.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage femelleM61965

6.77 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage femelleM82480

8.75 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage femelleM102480

9.51 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage femelleM102895

4.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-Oxydé noirFiletage mâleM51850

3.94 €

1 Disponible 6 jours 10-Oxydé noirFiletage mâleM61965

5.01 €

1 Disponible 6 jours 10-Oxydé noirFiletage mâleM82480

6.43 €

1 6 jours 10-Oxydé noirFiletage mâleM102895

8.77 €

6.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-Oxydé noirFiletage mâleM122895

4.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage mâleM51850

6.15 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage mâleM61965

7.73 €

5.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage mâleM82480

10.96 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage mâleM102895

11.38 €

7.97 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAFiletage mâleM122895

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Nylon 6
Surface de la poignée NA

Assistance technique