Poignée rotative rétractable GSR

Poignée rotative rétractable GSR

[Features]
· This grip remains retracted when not in use.
· The grip will return to a retracted state when released.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSR-26XM6

Référence pièce
GSR-26XM6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

75.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives rétractables Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine de phénol
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Cire perdue (EN 1.1191 équiv. Équivalent) Traitement de surface de la section de montage Nitruration
Méthode de montage Filetage femelle Valeur nominale de filetage M6 Longueur totale(mm) 102
Épaisseur de la poignée(mm) 26 Longueur de la poignée(mm) 82

Vous vous trouvez sur la page de Poignée rotative rétractable GSR, le numéro d'article est le suivant: GSR-26XM6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSR-26XM6.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique