Poignée de préhension rotative (GRP)

Poignée de préhension rotative (GRP)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Standardized steel and stainless steel screws are available.
· Mounting is performed from the back side using the hex holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRP-14XM6
GRP-18XM6
GRP-21XM6
GRP-21XM8
GRP-22XM8
GRP-23XM8
GRP-23XM10
GRP-26XM10
GRP-28XM10
GRP-31XM12
GRPS-18XM6
GRPS-21XM6
GRPS-23XM8
GRPS-26XM10
GRPS-28XM10
GRPS-31XM12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Valeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

13.17 €

8.17 €

1 Jour même

Stock

10-Chrome trivalentM628.51428

13.35 €

6.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-Chrome trivalentM642.51840

16.29 €

1 6 jours 10-Chrome trivalentM652.52150

13.41 €

8.31 €

1 Jour même

Stock

10-Chrome trivalentM852.52150

14.28 €

8.28 €

1 Jour même

Stock

10-Chrome trivalentM858.52256

19.06 €

1 Disponible 6 jours 10-Chrome trivalentM867.52365

19.64 €

1 9 jours 10-Chrome trivalentM1067.52365

21.63 €

1 Disponible 6 jours 10-Chrome trivalentM1082.52680

23.67 €

1 Disponible 6 jours 10-Chrome trivalentM1092.52890

26.57 €

14.08 €

1 Jour même

Stock

10-Chrome trivalentM12104.531102

19.90 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM642.51840

22.61 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM652.52150

24.74 €

13.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM867.52365

25.75 €

13.91 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM1082.52680

41.57 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM1092.52890

54.34 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM12104.531102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine de phénol
Surface de la poignée NA Méthode de montage Filetage mâle avec capuchon à tête hexagonale creuse

Assistance technique