• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Levier de serrage LDMS / LDFS

Levier de serrage LDMS / LDFS
  • Remise sur volume

Stainless steel clamp lever

[Features]
· Stainless steel clamp lever.
· 3 color variation (powder coating) or chrome plating.
· SG: silver, OR: orange, BK: black, CR chrome plated.
· Wide range of screw sizes, from M3 to M16.
· A combination of lever turning radius and thread diameter can be selected.
· Material/finish, lever: zinc die casting.
· Powder coating: SG, BK, OR.
· Chrome plated CR.
· Screw / setscrew: SUS30.
· Spring: Stainless steel copper wire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDFS-3-BK
LDFS-3-CR
LDFS-3-OR
LDFS-3-SG
LDFS-4-BK
LDFS-4-CR
LDFS-4-OR
LDFS-4-SG
LDFS-5-BK
LDFS-5-CR
LDFS-5-OR
LDFS-5-SG
LDFS-6-BK
LDFS-6-CR
LDFS-6-OR
LDFS-6-SG
LDFS-6B-BK
LDFS-6B-CR
LDFS-6B-OR
LDFS-6B-SG
LDFS-8-BK
LDFS-8-CR
LDFS-8-OR
LDFS-8-SG
LDFS-8B-BK
LDFS-8B-CR
LDFS-8B-OR
LDFS-8B-SG
LDFS-10-BK
LDFS-10-CR
LDFS-10-OR
LDFS-10-SG
LDFS-12-BK
LDFS-12-CR
LDFS-12-OR
LDFS-12-SG
LDFS-16-BK
LDFS-16-CR
LDFS-16-OR
LDFS-16-SG
LDMS-3X6-BK
LDMS-3X6-CR
LDMS-3X6-OR
LDMS-3X6-SG
LDMS-3X8-BK
LDMS-3X8-CR
LDMS-3X8-OR
LDMS-3X8-SG
LDMS-3X10-BK
LDMS-3X10-CR
LDMS-3X10-OR
LDMS-3X10-SG
LDMS-3X12-BK
LDMS-3X12-CR
LDMS-3X12-OR
LDMS-3X12-SG
LDMS-3X16-BK
LDMS-3X16-CR
LDMS-3X16-OR
LDMS-3X16-SG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Traitement de surface du corps principal Diamètre de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Couleur du corps principal

11.94 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation371400BK (noir mat)

14.00 €

6 jours 10Filetage femelle45Placage au chrome371400CR (placage au chrome)

11.94 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation371400OR (orange)

11.94 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation371400SG (gris argenté)

11.93 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation492400BK (noir mat)

13.99 €

6 jours 10Filetage femelle45Placage au chrome492400CR (placage au chrome)

11.93 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation492400OR (orange)

11.93 €

6 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation492400SG (gris argenté)

12.01 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation593900BK (noir mat)

14.01 €

4 jours 10Filetage femelle45Placage au chrome593900CR (placage au chrome)

12.01 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation593900OR (orange)

12.01 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation593900SG (gris argenté)

12.00 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation695500BK (noir mat)

14.00 €

4 jours 10Filetage femelle45Placage au chrome695500CR (placage au chrome)

12.00 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation695500OR (orange)

12.00 €

4 jours 10Filetage femelle45Revêtement par pulvérisation695500SG (gris argenté)

14.65 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation6115500BK (noir mat)

16.98 €

4 jours 10Filetage femelle63Placage au chrome6115500CR (placage au chrome)

14.65 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation6115500OR (orange)

14.65 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation6115500SG (gris argenté)

14.62 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation81110000BK (noir mat)

16.96 €

4 jours 10Filetage femelle63Placage au chrome81110000CR (placage au chrome)

14.62 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation81110000OR (orange)

14.62 €

4 jours 10Filetage femelle63Revêtement par pulvérisation81110000SG (gris argenté)

17.41 €

4 jours 10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation81410000BK (noir mat)

21.53 €

4 jours 10Filetage femelle78Placage au chrome81410000CR (placage au chrome)

17.41 €

4 jours 10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation81410000OR (orange)

17.41 €

4 jours 10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation81410000SG (gris argenté)

17.42 €

6 jours 10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation101416000BK (noir mat)

21.65 €

6 jours 10Filetage femelle78Placage au chrome101416000CR (placage au chrome)

17.79 €

4 jours 10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation101416000OR (orange)

17.42 €

Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelle78Revêtement par pulvérisation101416000SG (gris argenté)

22.63 €

6 jours 10Filetage femelle92Revêtement par pulvérisation121723000BK (noir mat)

26.30 €

4 jours 10Filetage femelle92Placage au chrome121723000CR (placage au chrome)

22.63 €

6 jours 10Filetage femelle92Revêtement par pulvérisation121723000OR (orange)

22.63 €

6 jours 10Filetage femelle92Revêtement par pulvérisation121723000SG (gris argenté)

42.70 €

6 jours 10Filetage femelle108Revêtement par pulvérisation162243000BK (noir mat)

48.32 €

6 jours 10Filetage femelle108Placage au chrome162243000CR (placage au chrome)

42.70 €

6 jours 10Filetage femelle108Revêtement par pulvérisation162243000OR (orange)

42.70 €

6 jours 10Filetage femelle108Revêtement par pulvérisation162243000SG (gris argenté)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation361400BK (noir mat)

15.24 €

6 jours 10Filetage mâle45Placage au chrome361400CR (placage au chrome)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation361400OR (orange)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation361400SG (gris argenté)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation381400BK (noir mat)

15.24 €

6 jours 10Filetage mâle45Placage au chrome381400CR (placage au chrome)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation381400OR (orange)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation381400SG (gris argenté)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3101400BK (noir mat)

15.24 €

6 jours 10Filetage mâle45Placage au chrome3101400CR (placage au chrome)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3101400OR (orange)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3101400SG (gris argenté)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3121400BK (noir mat)

15.24 €

6 jours 10Filetage mâle45Placage au chrome3121400CR (placage au chrome)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3121400OR (orange)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3121400SG (gris argenté)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3161400BK (noir mat)

15.24 €

6 jours 10Filetage mâle45Placage au chrome3161400CR (placage au chrome)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3161400OR (orange)

12.16 €

6 jours 10Filetage mâle45Revêtement par pulvérisation3161400SG (gris argenté)

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Levier de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA Vis de réglage de l'écart NA
Angle de levier(rad) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique