Levier à moyeu fendu LSH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSH-24XC10
LSH-24XC12
LSH-32XC16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Section de montage, longueur L
(mm)
Section de montage Diamètre C
(mm)
Section de montage Épaisseur h
(mm)

67.02 €

1 6 jours 10123.5361013

67.02 €

1 Disponible 6 jours 10123.5361213

87.78 €

1 13 jours 10187.5451617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Levier de commande Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier à bouton Bille de poignée Type à section de montage Trou rond
Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Section de montage, matériau EN 1.1191 équiv.
Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir Matériau du bouton Résine de phénol Traitement de surface du bouton NA

Assistance technique