Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LZY-50-KV-A |
LZY-50-KV-B |
LZYS-50-KV-A |
LZYS-50-KV-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.23 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | [Acier] EN 1.1141 équiv. | Oxydé noir | Type à serrage vers le haut | ||
128.78 € 91.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | [Acier] EN 1.1141 équiv. | Oxydé noir | Type à serrage vers le bas | |
295.85 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | NA | Type à serrage vers le haut | ||
295.85 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | NA | Type à serrage vers le bas |
Loading...
Application | Levier de commande | Type, fonctionnement | Loquet | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme avec bouton | Forme de levier à bouton | Bille de poignée | Type à section de montage | Filetage mâle |
Rayon de rotation R(mm) | 109 | Matériau du bouton | Résine de phénol | Traitement de surface du bouton | NA |
Diamètre de la section de montage M | 10 | Section de montage, longueur L(mm) | 11 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles