Volant en aluminium à 2 rayons HSS

Volant en aluminium à 2 rayons HSS
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· An aluminum two-spoke handle with the GGR retractable rotary grip.
· The grip features a mechanism that allows it to be collapsed when pulled up. Will only collapse when initiated.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H7).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSS-125
HSS-140
HSS-160
HSS-200
HSS-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)

140.98 €

71.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125443112

133.75 €

1 9 jours 1014045.53614

148.02 €

1 9 jours 10160473614

174.55 €

1 9 jours 1020052.54218

214.29 €

1 9 jours 10250614822

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 2 branches Poignée, matériau EN AC-46200 équiv. Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Disponible Poignée, type Type de pliure Poignée, surface Surface polie
Matériau de la poignée Phénol Surface de la poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique