Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HAF-80XB10 |
HAF-80XC10 |
HAF-100XB12 |
HAF-125XB14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section de montage, usinage de trou | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | Diamètre de trou rond (mm) | Diamètre du trou carré (mm) | Rayon de braquage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.70 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou carré | 26 | 23 | - | 10 | 89 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou rond (trou traversant) | 26 | 23 | 10 | - | 89 | ||
104.02 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou carré | 30 | 26 | - | 12 | 111 | ||
116.06 € | 1 | 9 jours | 10 | Trou carré | 37 | 28 | - | 14 | 136.5 |
Loading...
Type à volant | Manivelle rotative | Poignée, matériau | EN AC-46200 équiv. | Poignée | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, type | Type de pliure | Poignée, surface | Revêtement par pulvérisation | Matériau de la poignée | Phénol |
Surface de la poignée | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Section de montage, usinage de trou
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Diamètre de trou rond(mm)
Diamètre du trou carré(mm)
Rayon de braquage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles