• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manivelle à main en rotation en aluminium HAG

Manivelle à main en rotation en aluminium HAG

Employs a retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.

[Features]
· Employs a GGR retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.
· HAG-C: Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAG-B Machined with a square hole (tolerance of H11).
· Material/finish - handle: AC4B, matte black, grip (GGR retractable rotary grip).
· Phenolic resin (black).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAG-100XB12
HAG-100XC12
HAG-125XB14
HAG-125XC14
HAG-160XB17
HAG-160XC17
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSection de montage, usinage de trou Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(Ø)
Diamètre du trou carré
(mm)
Rayon de braquage
(mm)

73.51 €

7 jours 10Trou carré3027-12111.5

67.82 €

7 jours 10Trou rond (trou traversant)302712-111.5

81.84 €

7 jours 10Trou carré3632-14136.5

76.03 €

7 jours 10Trou rond (trou traversant)363214-136.5

89.13 €

7 jours 10Trou carré4035-17173

83.44 €

7 jours 10Trou rond (trou traversant)403517-173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau EN AC-46200 équiv. Poignée Disponible
Poignée, type Type de pliure Poignée, surface Revêtement par pulvérisation Matériau de la poignée Phénol
Surface de la poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique