Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HCB-52XR10-A |
HCB-62XR10-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 52 | 50 | ||
56.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 62 | 60 |
Loading...
Type à volant | Plein | Poignée, matériau | Aluminium | Section de montage, usinage de trou | Trou rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Non (sans trou de montage de poignée) | Poignée, surface | Aluminium anodisé noir | Épaisseur de la poignée(mm) | 23 |
Diamètre de trou rond(mm) | 10 | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles