Mini-volant déporté en plastique PD

Mini-volant déporté en plastique PD
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A mini handle made from phenolic resin.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H9).
· Material/finish - handle: Phenolic resin (black). Hub: S45C, trivalent chromate treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PD-80
PD-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)

38.27 €

1 6 jours 108049

34.97 €

17.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau Phénol Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou borgne)
Poignée Non (sans trou de montage de poignée) Poignée, surface NA Diamètre extérieur de la section de montage(Ø) 25
Diamètre de trou rond(mm) 10 Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique