Poignée moletée FS

Poignée moletée FS
  • En promotion
  • Remise sur volume
FC200 has a chrome plated finish.

[Features]
· The FC200 has been given a chrome plated finish.
· FS- has a grip mounting hole.
· The FS-N - grip does not include mounting holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS-40-N
FS-50
FS-50-N
FS-63
FS-63-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)

13.10 €

1 Disponible 6 jours 1040Non (sans trou de montage de poignée)2822

18.80 €

1 Disponible 6 jours 1050Non (avec trou de montage de poignée3227

18.80 €

1 6 jours 1050Non (sans trou de montage de poignée)3227

36.15 €

1 Disponible 9 jours 1063Non (avec trou de montage de poignée4035

28.33 €

17.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063Non (sans trou de montage de poignée)4035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Moleté Poignée, matériau EN-JL 1030 équiv. Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou borgne)
Poignée, surface Placage au chrome Diamètre de trou rond(mm) 5 Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique