Volants plats en aluminium AH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH-80
AH-80-N
AH-100
AH-100-N
AH-125
AH-125-N
AH-140
AH-140-N
AH-160
AH-160-N
AH-200
AH-200-N
AH-250
AH-250-N
AH-300
AH-300-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à volant Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)

19.58 €

1 9 jours 10Plein80Non (avec trou de montage de poignée2628

19.58 €

1 9 jours 10Plein80Non (sans trou de montage de poignée)2628

24.65 €

1 Disponible 9 jours 10Plein100Non (avec trou de montage de poignée2633

24.65 €

1 Disponible 9 jours 10Plein100Non (sans trou de montage de poignée)2633

32.31 €

1 9 jours 10Branche plate125Non (avec trou de montage de poignée3233

32.31 €

1 9 jours 10Branche plate125Non (sans trou de montage de poignée)3233

38.67 €

1 9 jours 10Branche plate140Non (avec trou de montage de poignée3238

38.67 €

1 Disponible 9 jours 10Branche plate140Non (sans trou de montage de poignée)3238

48.10 €

1 9 jours 10Branche plate160Non (avec trou de montage de poignée3639

48.10 €

1 9 jours 10Branche plate160Non (sans trou de montage de poignée)3639

71.83 €

1 9 jours 10Branche plate200Non (avec trou de montage de poignée4147

71.83 €

1 6 jours 10Branche plate200Non (sans trou de montage de poignée)4147

100.72 €

1 Disponible 9 jours 10Branche plate250Non (avec trou de montage de poignée4252

100.72 €

1 9 jours 10Branche plate250Non (sans trou de montage de poignée)4252

138.76 €

1 Disponible 9 jours 10Branche plate300Non (avec trou de montage de poignée4757

138.76 €

1 Disponible 9 jours 10Branche plate300Non (sans trou de montage de poignée)4757

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau AC8A Section de montage, usinage de trou NA Poignée, surface Surface polie

Assistance technique