Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UARH-26X350-BK |
UARH-26X450-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125.48 € | 1 | 21 jours | 10 | 350 | ||
164.36 € | 1 | 21 jours | 10 | 450 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Bombé | Matériau du corps principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 69 | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Peinture électrostatique | Méthode de montage | Filetage mâle | Épaisseur de la poignée(mm) | 26 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles