Poignée d'armoire en aluminium UAC

Poignée d'armoire en aluminium UAC
  • En promotion
  • Remise sur volume
Front surface installation handle.

[Features]
· Front mounting handle.
· Handle thickness is of 2 types, 20 mm / 26 mm.
· Mount with a hexagon socket head bolt (M6).
· Material / finish: Aluminum alloy, barrel polishing UAL-BL, alumite treatment UAC-AL, electrostatic painting (matte black).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UAC-20X100-AL
UAC-20X100-BK
UAC-20X100-BL
UAC-20X112-AL
UAC-20X112-BK
UAC-20X112-BL
UAC-20X128-AL
UAC-20X128-BK
UAC-20X128-BL
UAC-20X160-AL
UAC-20X160-BK
UAC-20X160-BL
UAC-26X116-AL
UAC-26X116-BK
UAC-26X116-BL
UAC-26X132-AL
UAC-26X132-BK
UAC-26X132-BL
UAC-26X164-AL
UAC-26X164-BK
UAC-26X164-BL
UAC-26X196-AL
UAC-26X196-BK
UAC-26X196-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Hauteur
(mm)
Traitement de surface du corps principal Épaisseur de la poignée
(mm)

33.47 €

1 Disponible 6 jours 1010049Aluminium anodisé20

24.06 €

1 Disponible 6 jours 1010049Peinture électrostatique20

25.77 €

1 6 jours 1010049Polissage du corps20

33.66 €

1 Disponible 6 jours 1011249Aluminium anodisé20

24.24 €

12.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011249Peinture électrostatique20

26.36 €

1 Disponible 6 jours 1011249Polissage du corps20

35.28 €

1 Disponible 6 jours 1012851Aluminium anodisé20

25.20 €

13.86 €

1 Jour même

Stock

1012851Peinture électrostatique20

27.98 €

1 Disponible 6 jours 1012851Polissage du corps20

39.54 €

1 6 jours 1016051Aluminium anodisé20

32.93 €

1 Disponible 6 jours 1016051Peinture électrostatique20

30.03 €

1 Disponible 6 jours 1016051Polissage du corps20

27.11 €

14.91 €

1 Jour même

Stock

1011655Aluminium anodisé26

34.94 €

1 6 jours 1011655Peinture électrostatique26

31.22 €

1 6 jours 1011655Polissage du corps26

28.50 €

15.39 €

1 Jour même

Stock

1013255Aluminium anodisé26

36.90 €

1 Disponible 6 jours 1013255Peinture électrostatique26

24.09 €

11.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013255Polissage du corps26

31.46 €

16.99 €

1 Jour même

Stock

1016457Aluminium anodisé26

27.90 €

13.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016457Peinture électrostatique26

35.76 €

1 Disponible 6 jours 1016457Polissage du corps26

48.26 €

1 6 jours 1019657Aluminium anodisé26

30.64 €

16.24 €

1 Jour même

Stock

1019657Peinture électrostatique26

28.58 €

1 Disponible 6 jours 1019657Polissage du corps26

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique