Poignée en aluminium UBF / UBC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBC-20X120-BK
UBC-20X120-BL
UBF-20X120-BK
UBF-20X120-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface du corps principal Méthode de montage

25.86 €

1 6 jours 10Peinture électrostatiqueTrou rond

21.04 €

1 6 jours 10Polissage du corpsTrou rond

17.10 €

1 Jour même

Stock

10Peinture électrostatiqueFiletage femelle

14.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Polissage du corpsFiletage femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas(mm) 120 Matériau du corps principal Aluminium Hauteur(mm) 41
Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000 Épaisseur de la poignée(mm) 20
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique