Poignée en uréthane UUF

Poignée en uréthane UUF
  • En promotion
  • Remise sur volume
ø10 mm steel core is coated with rigid polyurethane. Pursuit of sufficient strength, safety and reliability. Handle that is gentle and soft on hands.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UUF-25X112
UUF-25X128
UUF-25X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Hauteur
(mm)

36.86 €

23.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011250

56.21 €

1 6 jours 1012854

58.05 €

1 9 jours 1016054

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Acier Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement en polyuréthane dur Méthode de montage Filetage femelle Épaisseur de la poignée(mm) 25
Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique