Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EPDM | Hauteur(mm) | 32 | Fonction supplémentaire | NA |
Charge appliquée(N) | 200 | Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Filetage femelle |
Épaisseur de la poignée(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles