Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-104 |
TC-122 |
TCY-122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | Méthode de montage | Épaisseur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 87 | 23 | Filetage femelle | 10 | ||
11.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 102 | 28 | Filetage femelle | 11 | |
15.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 102 | 28 | Filetage mâle | 11 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Bombé | Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome |
Forme de la section transversale de la poignée | Rectangulaire |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Méthode de montage
Épaisseur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles