Poignée d'armoire en acier inoxydable (UIFS / UICS)

Poignée d'armoire en acier inoxydable  (UIFS / UICS)
  • Remise sur volume
Stainless steel material. Standardized female thread type and front mounting type.

[Features]
· Stainless steel material.
· Standardized female thread type and front mounting type.
· UIFS: Female thread.
· UICS Front mounting.
· UICS install using a hexagon socket bolt M6.
· Material / finish SCS13, shot blast. SUS304 Equivalent.
· Stainless steel cabinet handle UIFSUICS Aluminum cabinet handle with same shape UIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UICS-22X120
UIFS-22X120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage

74.49 €

1 6 jours 10Trou rond

82.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Pas(mm) 120 Matériau du corps principal Acier inoxydable Hauteur(mm) 43
Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000 Traitement de surface du corps principal Grenaillé
Épaisseur de la poignée(mm) 22.5 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique