Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € 3.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 93.5 | 36 | 21 | BK (noir mat) | |
9.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 93.5 | 36 | 21 | OR (orange) | ||
9.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 93.5 | 36 | 21 | RD (rouge) | ||
9.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 93.5 | 36 | 21 | SG (gris argenté) | ||
9.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 93.5 | 36 | 21 | WH (blanc) | ||
11.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 117 | 41 | 26 | BK (noir mat) | |
11.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 117 | 41 | 26 | OR (orange) | ||
11.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 117 | 41 | 26 | RD (rouge) | ||
9.13 € 6.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 117 | 41 | 26 | SG (gris argenté) | ||
11.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 117 | 41 | 26 | WH (blanc) | ||
12.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 132 | 45 | 27 | BK (noir mat) | |
12.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 132 | 45 | 27 | OR (orange) | ||
12.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 132 | 45 | 27 | RD (rouge) | ||
12.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 132 | 45 | 27 | SG (gris argenté) | ||
12.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 132 | 45 | 27 | WH (blanc) | ||
14.71 € 6.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 179 | 50 | 28 | BK (noir mat) | |
14.12 € 8.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 179 | 50 | 28 | OR (orange) | ||
17.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 179 | 50 | 28 | RD (rouge) | ||
14.12 € 8.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 179 | 50 | 28 | SG (gris argenté) | ||
17.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 179 | 50 | 28 | WH (blanc) |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 500 |
Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Trou rond | Forme de la section transversale de la poignée | Rectangulaire |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles