Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
URH-100 |
URH-120 |
URH-180 |
URHS-100 |
URHS-120 |
URHS-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | Acier | Placage au chrome | ||
82.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | Acier | Placage au chrome | ||
88.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | Acier | Placage au chrome | ||
128.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | Acier inoxydable | NA | ||
129.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 120 | Acier inoxydable | NA | ||
132.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 180 | Acier inoxydable | NA |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Déformation |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 43 | Fonction supplémentaire | Type pliable | Charge appliquée(N) | 1000 |
Méthode de montage | Filetage mâle | Épaisseur de la poignée(mm) | 10 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles