Poignée d'armoire en acier moulé UYF

Poignée d'armoire en acier moulé UYF
Rugged handle made of ductile cast iron. Simple shape.

[Features]
· Ductile cast iron tough robust handle.
· Simple shape.
· Can be used as a step for raising and lowering

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UYF-100-BK
UYF-112-BK
UYF-125-BK
UYF-140-BK
UYF-140-KK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Hauteur
(mm)
Traitement de surface du corps principal Épaisseur de la poignée
(mm)

37.04 €

1 9 jours 1010042Peinture électrostatique18

39.45 €

1 9 jours 1011247Peinture électrostatique20

46.78 €

1 6 jours 1012553Peinture électrostatique22

60.57 €

1 9 jours 1014059Peinture électrostatique25

57.67 €

1 55 jours 1014059NA25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Acier Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Filetage femelle Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique