Cylindre de rail simple DryLin W (sans lubrification) chariot à élément simple

Cylindre de rail simple DryLin W (sans lubrification) chariot à élément simple
  • En promotion
  • Remise sur volume
Puts installation space to effective use. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free and oil and lubricant free properties, as well as resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· Simple mounting with no maintenance required.
· This zinc diecast carriage and slide is a slide bearing for use with the DryLin R JUM model.
· Can be operated without lubricant, so no dust gets mixed into oils.
· Lightweight with low noise operation.
· High moment load capacity.
· Appropriate for use with single rail systems.
· Excellent dust resistance.
· Flat and wide surface area for supporting high moment loads.
· Can be installed in a variety of spaces.
· Operates without lubricant at a low friction coefficient.
· Strong and friction resistant, and doesn't corrode.
· Low noise specifications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJ200QM-01-06
WJ200QM-01-06 LLZ
WJ200QM-01-10
WJ200QM-01-10 LLY
WJ200QM-01-10 LLZ
WJ200QM-01-16
WJ200QM-01-16 LLY
WJ200QM-01-16 LLZ
WJ200QM-01-20 LLY
WJ200QM-01-20 LLZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de chariot (en option) Longueur de la pièce de guide
(mm)

14.76 €

1 11 jours 10Type standard6

12.46 €

1 13 jours 10Flottant, sens z6

14.22 €

1 11 jours 10Type standard10

14.22 €

1 11 jours 10Flottant, sens y10

23.65 €

12.06 €

1 Jour même

Stock

10Flottant, sens z10

23.79 €

1 Disponible 11 jours 10Type standard16

22.66 €

1 11 jours 10Flottant, sens y16

20.04 €

1 11 jours 10Flottant, sens z16

21.91 €

1 11 jours 10Flottant, sens y20

21.91 €

1 11 jours 10Flottant, sens z20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Type de bloc Type de vente Élément distinct Type de chariot Autres
Forme de la pièce de guide Forme carrée

Assistance technique