Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre de vis du corps principal M (mm) | Longueur de filetage du corps principal (mm) | Diamètre de patin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € 4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 10 | 3.1 | |
9.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 15 | 3.1 | |
9.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 3.1 | ||
9.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 25 | 3.1 | ||
9.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 30 | 3.1 | |
9.91 € | 1 | 6 jours | 4 | 35 | 3.1 | ||
10.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 4 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 4 | |
8.91 € 4.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 20 | 4 | |
10.75 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 4 | ||
10.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | 5 | 30 | 4 | |
10.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 35 | 4 | |
10.77 € | 1 | 6 jours | 5 | 40 | 4 | ||
11.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 4.8 | |
11.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 20 | 4.8 | |
11.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 35 | 4.8 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 40 | 4.8 | |
11.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 50 | 4.8 | |
12.06 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 6.5 | ||
12.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 30 | 6.5 | |
12.09 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 6.5 | ||
12.11 € | 1 | 6 jours | 8 | 45 | 6.5 | ||
12.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 50 | 6.5 | |
12.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 8.3 | ||
12.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 8.3 | ||
12.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 8.3 |
Loading...
Matériau du corps principal | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Placage au nickel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre d'arbre de vis du corps principal M(mm)
Longueur de filetage du corps principal(mm)
Diamètre de patin(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles