Accouplements Sure-Flex® / NBK

Accouplements Sure-Flex® / NBK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Flexible shaft coupling that absorbs shock, vibration, and misalignment in four directions: circumferential direction, eccentricity, deflection angle, and end play. Can be used as is, instead of the conventional shaft fitting, without complete design change of equipment. No need for lubrication, sleeve has a long life. Maintenance-free.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

36.18 €

1 9 jours 105,01 à 10,0053524 001 à 10 0006.992000,21 à 0,400.250.9×10-4

41.18 €

20.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010,01 à 20,0063614 001 à 10 0001476000,21 à 0,400.250.2×10-3

82.57 €

1 9 jours 1020,01 à 50,0083714 001 à 10 0002876000,21 à 0,400.380.8×10-3

128.01 €

1 9 jours 1050,01 à 100,00102904 001 à 10 0005260000,21 à 0,400.382.6×10-3

162.18 €

1 9 jours 1050,01 à 100,001171024 001 à 10 0008452500,41 à 1,00.514.3×10-3

168.76 €

1 9 jours 10-1381134 001 à 10 00013045000,41 à 1,00.519.3×10-3

240.14 €

1 9 jours 10-1611292001 à 4 00021037500,41 à 1,00.641.9×10-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Caractéristique Absorption des vibrations Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Plage de températures de fonctionnement(°C) -34::135

Assistance technique