• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement souple de soufflets Couplicon MKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKM-17C-H-3X6
MKM-17C-H-4X6
MKM-17C-H-4.5X6
MKM-17C-H-5X6
MKM-17C-H-6X6
MKM-25C-6X7
MKM-25C-6X8
MKM-25C-7X8
MKM-25C-8X8
MKM-25C-8X10
MKM-25C-H-8X9
MKM-25C-H-9X10
MKM-40C-H-10X11
MKM-40C-H-11X12
MKM-40C-H-12X14
MKM-40C-H-14X14
MKM-40C-H-14X15
MKM-40C-H-15X16
MKM-40C-H-16X17
MKM-56AC-11TX12
MKM-56AC-11TX14
MKM-56AC-11TX15
MKM-56AC-H-16TX15
MKM-56AC-H-16TX17
MKM-56C-12X16
MKM-56C-14X16
MKM-56C-15X16
MKM-56C-H-15X24
MKM-56C-H-17X19
MKM-56C-H-17X24
MKM-56C-H-19X20
MKM-56C-H-20X22
MKM-56C-H-22X25
MKM-63AC-16TX20
MKM-63AC-16TX25
MKM-63C-20X24
MKM-63C-24X25
MKM-63C-25X28
MKM-63C-28X30
MKM-80C-H-30X35M
MKM-80C-H-30X42
MKM-80C-H-35MX42
MKM-80C-H-35X35M
MKM-99C-30X35M
MKM-99C-35X35M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

106.88 €

33 jours 100.05~1.003616.531.510001~780000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

106.88 €

33 jours 100.05~1.004616.531.510001~780000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

106.88 €

33 jours 100.05~1.004.5616.531.510001~780000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

106.88 €

33 jours 100.05~1.005616.531.510001~780000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

106.88 €

33 jours 100.05~1.006616.531.510001~780000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

117.54 €

33 jours 101.01~3.006724.54210001~780002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

117.54 €

33 jours 101.01~3.006824.54210001~780002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

117.54 €

33 jours 101.01~3.007824.54210001~780002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

117.54 €

33 jours 101.01~3.008824.54210001~780002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

117.54 €

33 jours 101.01~3.0081024.54210001~780002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

134.63 €

33 jours 103.01~5.008924.543.510001~780004120000.1+0.4/-0.41.3×10-6

134.63 €

33 jours 103.01~5.0091024.543.510001~780004120000.1+0.4/-0.41.3×10-6

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00101139.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00111239.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00121439.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00141439.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00141539.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00151639.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

184.64 €

33 jours 1010.01~20.00161739.56210001~7800012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

299.08 €

33 jours 1010.01~20.00111256704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

299.08 €

33 jours 1010.01~20.00111456704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

299.08 €

33 jours 1010.01~20.00111556704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

302.43 €

33 jours 1020.01~50.00161556704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

302.43 €

33 jours 1020.01~50.00161756704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

279.57 €

33 jours 1010.01~20.00121656704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

279.57 €

33 jours 1010.01~20.00141656704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

279.57 €

33 jours 1010.01~20.00151656704001~1000020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00152456704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00171956704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00172456704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00192056704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00202256704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

284.55 €

33 jours 1020.01~50.00222556704001~1000035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

367.13 €

33 jours 1050.01~100.00162063774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

367.13 €

33 jours 1050.01~100.00162563774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

346.00 €

33 jours 1050.01~100.00202463774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

346.00 €

33 jours 1050.01~100.00242563774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

346.00 €

33 jours 1050.01~100.00252863774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

346.00 €

33 jours 1050.01~100.00283063774001~100006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

375.06 €

33 jours 10-303579.5924001~1000017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

375.06 €

33 jours 10-304279.5924001~1000017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

375.06 €

33 jours 10-354279.5924001~1000017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

375.06 €

33 jours 10-353579.5924001~1000017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

802.37 €

33 jours 10-3035991004001~1000027080000.2+1.2/-1.21.8×10-3

802.37 €

33 jours 10-3535991004001~1000027080000.2+1.2/-1.21.8×10-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02~0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique