Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.59 € 12.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.41 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
24.01 € 11.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
24.67 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.59 € 12.74 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.59 € 12.74 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.40 € 12.63 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.55 € 12.71 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.67 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.26 € 12.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.38 € 12.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.39 € 12.62 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
21.52 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
24.68 € | 1 | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 1.2 | 45000 | +0.6/0 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
35.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
35.22 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
35.22 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.74 € 17.21 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.57 € 17.12 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
35.22 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.47 € 17.37 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
30.74 € 17.52 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
35.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
30.23 € 17.23 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10 001 à 78 000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 1.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Couple élevé / Absorption des vibrations | Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles