Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Intersection de trou d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 15.9 | 20.6 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 0.3 | 31000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +0.7/0 | 8.7 x 10-7 | H7, H7 | ||
18.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 15.9 | 20.6 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 0.3 | 31000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +0.7/0 | 8.7 x 10-7 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 10 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 11 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 12 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 15 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | |
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 11 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 12 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 15 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | |
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
24.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 12 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 15 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | |
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 15 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
23.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 15 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | |
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 16 | 16 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 11 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 11 | 11 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 11 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 11 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 11 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 11 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 12 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 14 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 14 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 14 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 15 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
27.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 15 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
32.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 16 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 10 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 11 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
23.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
31.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 11 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
31.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 11 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 12 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
31.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 15 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | |
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 16 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 14 | 14 | 27.3 | 43.4 | 10 001 à 78 000 | [Acier] Métal fritté ferreux | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1/0 | 1.6×10-5 | H7, H7 |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Couple élevé / Absorption des vibrations | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Matériau du corps
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Intersection de trou d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles