Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSS-5 |
GSS-6 |
GSS-8 |
GSS-10 |
GSS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Valeur nominale de filetage | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | 6 jours | 10 | M5 | 10 | 40 | ||
7.27 € | 1 | 6 jours | 10 | M6 | 13 | 50 | ||
12.08 € | 1 | 6 jours | 10 | M8 | 16 | 64 | ||
16.74 € | 1 | 6 jours | 10 | M10 | 20 | 70 | ||
33.22 € | 1 | 6 jours | 10 | M12 | 25 | 100 |
Loading...
Type | Poignée fixe | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Valeur nominale de filetage
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles