Poignée en plastique autobloquante GRR

Poignée en plastique autobloquante GRR
  • En promotion
A press-fit type. No shaft threading required. The bushing allows it to be securely fixed in place by simply pushing it into the shaft. Will not loosen, even under continuous vibration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRR-17XR6
GRR-21XR8
GRR-21XR10
GRR-23XR8
GRR-23XR10
GRR-25XR10
GRR-25XR12
GRR-28XR12
GRR-28XR14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Diamètre de l'arbre
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

6.54 €

1 9 jours 103861738

7.97 €

1 9 jours 105082150

6.12 €

3.55 €

1 Jour même

Stock

1050102150

8.17 €

1 9 jours 105582355

8.17 €

1 9 jours 1055102355

6.80 €

3.74 €

1 Jour même

Stock

1065102565

8.93 €

1 9 jours 1065122565

11.87 €

1 9 jours 1085122885

11.87 €

1 9 jours 1085142885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine de phénol
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Nylon 6 Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Ajustement forcé

Assistance technique