• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée tubulaire GKR

Poignée tubulaire GKR
  • Remise sur volume
[Features]
· Commercially available hex socket head bolts made from any material and produced by any manufacturer can be used.
· Simply insert the grip to install it.
· Can also be used as a rotary grip by combining it with a nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GKR-8
GKR-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de l'arbre
(mm)

6.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

108.5

6.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Nylon 6
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Nylon 6 Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Fixation par boulon Longueur totale(mm) 88 Épaisseur de la poignée(mm) 28
Longueur de la poignée(mm) 88

Assistance technique