Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
NP-6 |
NP-8 |
NP-10 |
NP-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Valeur nominale de filetage | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 4 jours | 10 | M6 | 50 | 16 | 43 | ||
7.00 € | 6 jours | 10 | M8 | 63 | 20 | 55 | ||
9.55 € | 4 jours | 10 | M10 | 80 | 25 | 70 | ||
12.95 € | 4 jours | 10 | M12 | 101 | 32 | 88 |
Loading...
Type | Poignées rotatives | Forme | Type bâtonnet (conique) | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
MISUMI
Prix standard 5.58 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.70 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 0.53 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.30 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.00 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.