• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée rotative en nylon GNM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GNM-6
GNM-8
GNM-10
GNM-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSValeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

8.24 €

4 jours 10M6551649

8.08 €

6 jours 10M8682061

10.66 €

4 jours 10M10852575

12.88 €

Disponible Jour même

Stock

10M121063295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives Forme Forme de col Matériau de la poignée Nylon 6
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage EN 1.0038 équiv. Traitement de surface de la section de montage Chrome trivalent
Méthode de montage Filetage mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique