Poignée rotative repliable GGR

Poignée rotative repliable GGR
Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

[Features]
· Standardized steel and stainless steel types are available.
· Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will only collapse when initiated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGR-18XM5
GGR-23XM6
GGR-26XM6
GGR-28XM8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

56.15 €

1 6 jours 10M5571842

57.58 €

1 6 jours 10M6872367.5

71.76 €

1 6 jours 10M61022682.5

93.59 €

1 9 jours 10M81182892

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives rétractables Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine de phénol
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Alliage fritté Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique