Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GTR-18XM5 |
GTR-19XM6 |
GTR-24XM8 |
GTR-28XM10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Valeur nominale de filetage | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M5 | 18 | 50 | |
3.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M6 | 19 | 65 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | M8 | 24 | 80 | |
7.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M10 | 28 | 95 |
Loading...
Type | Poignées rotatives | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Chrome trivalent |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Valeur nominale de filetage
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles