Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KDC-6-BK |
KDC-6-RD |
KDC-8-BK |
KDC-8-RD |
KDC-8B-BK |
KDC-8B-RD |
KDC-10-BK |
KDC-10-RD |
KDC-10B-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Valeur nominale de filetage | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € 1.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | BK (noir) | |
4.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M6 | 35 | 19 | 35 | RD (rouge) | |
4.76 € | 1 | 9 jours | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | BK (noir) | ||
4.76 € | 1 | 9 jours | 10 | M8 | 35 | 19 | 35 | RD (rouge) | ||
6.14 € 2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | BK (noir) | |
5.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M8 | 45 | 20 | 45 | RD (rouge) | |
5.48 € 4.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | BK (noir) | ||
6.54 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | 55 | 24 | 55 | RD (rouge) | ||
6.77 € 4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 65 | 26 | 65 | BK (noir) |
Loading...
Type | Poignée fixe | Forme | Type bâtonnet (conique) | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Laiton | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Méthode de montage | Filetage femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Valeur nominale de filetage
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Couleur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles