Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LWBF-63-M6 |
LWBF-82-M8 |
LWBM-63-M6X20 |
LWBM-63-M6X25 |
LWBM-63-M6X30 |
LWBM-63-M6X35 |
LWBM-63-M6X40 |
LWBM-63-M6X50 |
LWBM-82-M8X25 |
LWBM-82-M8X30 |
LWBM-82-M8X35 |
LWBM-82-M8X40 |
LWBM-82-M8X50 |
LWBM-82-M8X60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | 63 | 6 | 10 | ||
27.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | 82 | 8 | 12 | |
24.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 20 | |
30.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 25 | |
25.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 30 | |
25.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 35 | |
30.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 40 | |
26.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 63 | 6 | 50 | |
26.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 25 | |
33.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 30 | |
33.22 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 35 | ||
33.91 € | 1 | 9 jours | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 40 | ||
26.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 50 | ||
35.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | 82 | 8 | 60 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Levier de came | Sens de fonctionnement | Haut et bas |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Sans vis de serrage | Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression |
Traitement de surface du corps principal | Peinture électrostatique | Vis de réglage de l'écart | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles