Levier de serrage LDMS-NI / LDFS-NI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDFS-3-NI
LDFS-4-NI
LDFS-5-NI
LDFS-6-NI
LDFS-6B-NI
LDFS-8-NI
LDFS-8B-NI
LDFS-10-NI
LDMS-3X6-NI
LDMS-3X8-NI
LDMS-3X10-NI
LDMS-3X12-NI
LDMS-3X16-NI
LDMS-4X10-NI
LDMS-4X12-NI
LDMS-4X16-NI
LDMS-4X20-NI
LDMS-4X25-NI
LDMS-4X32-NI
LDMS-5X12-NI
LDMS-5X16-NI
LDMS-5X20-NI
LDMS-5X25-NI
LDMS-5X32-NI
LDMS-5X40-NI
LDMS-5X50-NI
LDMS-6BX16-NI
LDMS-6BX20-NI
LDMS-6BX25-NI
LDMS-6BX32-NI
LDMS-6BX40-NI
LDMS-6BX50-NI
LDMS-6BX63-NI
LDMS-6X12-NI
LDMS-6X16-NI
LDMS-6X20-NI
LDMS-6X25-NI
LDMS-6X32-NI
LDMS-6X40-NI
LDMS-6X50-NI
LDMS-8X16-NI
LDMS-8X20-NI
LDMS-8X25-NI
LDMS-8X32-NI
LDMS-8X40-NI
LDMS-8X63-NI
LDMS-10X20-NI
LDMS-10X25-NI
LDMS-10X32-NI
LDMS-10X40-NI
LDMS-10X50-NI
LDMS-10X63-NI
LDMS-10X80-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

44.04 €

1 9 jours 10Filetage femelle45371400

44.02 €

1 9 jours 10Filetage femelle45492400

44.06 €

1 9 jours 10Filetage femelle45593900

44.04 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelle45695500

58.09 €

1 6 jours 10Filetage femelle636115500

58.47 €

1 6 jours 10Filetage femelle6381110000

68.25 €

1 9 jours 10Filetage femelle7881410000

69.06 €

1 9 jours 10Filetage femelle78101416000

44.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle45361400

44.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle45381400

44.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle453101400

44.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle453121400

44.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle453161400

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle454102400

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle454122400

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle454162400

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle454202400

45.56 €

1 9 jours 10Filetage mâle454252400

45.56 €

1 9 jours 10Filetage mâle454322400

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle455123900

44.76 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâle455163900

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle455203900

45.58 €

1 9 jours 10Filetage mâle455253900

45.60 €

1 9 jours 10Filetage mâle455323900

46.56 €

1 9 jours 10Filetage mâle455403900

46.56 €

1 6 jours 10Filetage mâle455503900

59.29 €

1 9 jours 10Filetage mâle636165500

59.29 €

1 9 jours 10Filetage mâle636205500

59.29 €

1 9 jours 10Filetage mâle636255500

59.29 €

1 9 jours 10Filetage mâle636325500

59.29 €

1 9 jours 10Filetage mâle636405500

60.80 €

1 9 jours 10Filetage mâle636505500

62.64 €

1 9 jours 10Filetage mâle636635500

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle456125500

44.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle456165500

44.77 €

1 6 jours 10Filetage mâle456205500

45.60 €

1 9 jours 10Filetage mâle456255500

45.60 €

1 9 jours 10Filetage mâle456325500

46.58 €

1 9 jours 10Filetage mâle456405500

46.73 €

1 9 jours 10Filetage mâle456505500

59.37 €

1 9 jours 10Filetage mâle6381610000

59.38 €

1 9 jours 10Filetage mâle6382010000

59.40 €

1 9 jours 10Filetage mâle6382510000

59.41 €

1 6 jours 10Filetage mâle6383210000

59.43 €

1 9 jours 10Filetage mâle6384010000

62.65 €

1 9 jours 10Filetage mâle6386310000

70.73 €

1 9 jours 10Filetage mâle78102016000

70.74 €

1 9 jours 10Filetage mâle78102516000

70.77 €

1 9 jours 10Filetage mâle78103216000

71.76 €

1 9 jours 10Filetage mâle78104016000

73.33 €

1 9 jours 10Filetage mâle78105016000

75.30 €

1 9 jours 10Filetage mâle78106316000

78.42 €

1 9 jours 10Filetage mâle78108016000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Levier de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv.
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA

Assistance technique