Levier tenseur LTM / LTF

Levier tenseur LTM / LTF
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· High strength type of clamping lever.
· Standardized steel and all stainless steel types.
· We also manufacture products with customized specifications, such as the turning radius of the lever.
· Material: finishing lever screw: S45C, tetra-iron oxide coating (black) LTM, LTF. SUS303: LTMS, LTFS. Grip (plastic pole PB): Phenol resin (black)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LTF-10
LTF-12
LTF-16
LTF-20
LTM-10X30
LTM-10X40
LTM-10X50
LTM-12X30
LTM-12X40
LTM-12X50
LTM-12X60
LTM-16X30
LTM-16X40
LTM-16X50
LTM-16X60
LTM-20X40
LTM-20X60
LTM-20X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

43.29 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelle81102316000

51.65 €

1 6 jours 10Filetage femelle99122623000

53.21 €

27.14 €

1 Jour même

Stock

10Filetage femelle118163043000

77.34 €

1 9 jours 10Filetage femelle136203567000

45.18 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâle81103016000

38.18 €

20.24 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle81104016000

38.18 €

21.38 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle81105016000

47.68 €

24.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâle99123023000

48.19 €

25.06 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle99124023000

48.19 €

25.06 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle99125023000

48.19 €

25.06 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle99126023000

56.53 €

28.83 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle118163043000

58.84 €

30.01 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle118164043000

58.84 €

31.19 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle118165043000

71.48 €

1 9 jours 10Filetage mâle118166043000

73.05 €

35.79 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle136204067000

73.05 €

35.79 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle136206067000

75.34 €

36.92 €

1 Jour même

Stock

10Filetage mâle136208067000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Levier de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier à bouton Bille de poignée Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Section de montage, matériau EN 1.1191 équiv. Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir
Matériau du bouton Résine de phénol Traitement de surface du bouton NA

Assistance technique