• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée d'armoire en aluminium UIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UIC-22X120-BK
UIC-22X120-BL
UIC-27X180-BK
UIC-27X180-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Hauteur
(mm)
Traitement de surface du corps principal Épaisseur de la poignée
(mm)

25.23 €

1 6 jours 1012043Peinture électrostatique22.5

23.26 €

1 6 jours 1012043Polissage du corps22.5

29.13 €

1 6 jours 1018048Peinture électrostatique27

26.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018048Polissage du corps27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire

Assistance technique