Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCF-20X200-BK |
UCF-28X300-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 68 | 20 | ||
111.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 78 | 28 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Peinture électrostatique | Méthode de montage | Filetage femelle | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles