Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UKF-25X162-BK-A |
UKF-25X162-BK-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Catégorie de type surfacé | Type en U | Pas (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.57 € | 1 | 9 jours | 10 | En U | Droit | 140 | 55 | ||
54.34 € | 1 | 6 jours | 10 | En L | - | 22 | 57 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Matériau du corps principal | Aluminium | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Peinture électrostatique | Méthode de montage | Filetage femelle |
Épaisseur de la poignée(mm) | 25 | Forme de la section transversale de la poignée | Rectangulaire |
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de type surfacé
Type en U
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles