Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTFS-28X250 |
UTFS-28X400 |
UTMS-28X250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | Filetage femelle | ||
180.04 € | 1 | 21 jours | 10 | 400 | Filetage femelle | ||
223.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 250 | Filetage mâle |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Hauteur(mm) | 90 | Fonction supplémentaire | NA |
Charge appliquée(N) | 1000 | Traitement de surface du corps principal | Grenaillé | Épaisseur de la poignée(mm) | 28 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Méthode de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles