• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée en plastique UPF

Poignée en plastique UPF
  • Remise sur volume
5 color variations. 5 colors with matte finish. Mellow image with a sense of quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UPF-26X105-BK
UPF-26X105-OR
UPF-26X105-RD
UPF-26X105-SG
UPF-26X105-WH
UPF-26X110-BK
UPF-26X110-OR
UPF-26X110-RD
UPF-26X110-SG
UPF-26X110-WH
UPF-26X117-BK
UPF-26X117-OR
UPF-26X117-RD
UPF-26X117-SG
UPF-26X117-WH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur

10.23 €

1 Disponible 6 jours 1010537BK (noir mat)

11.61 €

1 9 jours 1010537OR (orange)

11.61 €

1 9 jours 1010537RD (rouge)

11.61 €

1 9 jours 1010537SG (gris argenté)

11.61 €

1 9 jours 1010537WH (blanc)

11.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011040BK (noir mat)

12.56 €

1 9 jours 1011040OR (orange)

12.56 €

1 9 jours 1011040RD (rouge)

12.56 €

1 9 jours 1011040SG (gris argenté)

12.56 €

1 9 jours 1011040WH (blanc)

11.44 €

1 Disponible 6 jours 1011740BK (noir mat)

13.23 €

1 9 jours 1011740OR (orange)

13.23 €

1 9 jours 1011740RD (rouge)

13.23 €

1 9 jours 1011740SG (gris argenté)

13.23 €

1 9 jours 1011740WH (blanc)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Nylon Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 500
Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Filetage femelle Épaisseur de la poignée(mm) 26
Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire

Assistance technique